メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

ICS固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせた構造で、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は100mm、全高は141mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgの高い耐荷重性能を備えています。ケアベッド用途に最適化された設計により、医療機器や介護機器での使用に適しており、静音性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5328PJP100P50 7001
EAN
4031582030549
S4材質番号
990000003
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
141 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.5 kg
製品名
ICS
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
材料
ポリアミド
ドーム径
52 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
ICS
5327PJP100P50

ICS トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの設計となっています。全高は141mmのコンパクトな寸法で設計されており、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド用途に最適化された仕様で、医療機器や介護機器での使用に適した信頼性の高いキャスターです。

100 mm
141 mm
ライトデューティ
100 mm
141 mm
ライトデューティ