車輪 200 mm
Elastech
注文番号:
199023479
EAN:
4031582328608
商品番号:
UEP 200x46-Ø20
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅46mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅46mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量800kg、動的荷重容量400kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
ホイール
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール