車輪 100 mm
Duratech
注文番号:
199030965
EAN:
4031582323535
商品番号:
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に2...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Duratechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。精密な寸法設計により、様々なキャスター機構への組み込みが可能で、長期間の安定した性能を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
ホイール
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール