車輪 200 mm
Duratech
EAN:
4031582323528
商品番号:
UOP200x50-Ø20
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低メンテナンスホイール
Duratech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20.1mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリアミド製で、トレッドも車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は4km/h時...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20.1mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリアミド製で、トレッドも車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は4km/h時に800kg、静荷重は1600kgの優れた耐荷重性能を実現します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
ホイール
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード