アクセサリー
ブッシュ
注文番号:
199027545
EAN:
4031582321739
商品番号:
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
- 無害な材料
- 試験済み品質
このBushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。ボルト径18mmに対応し、重量は0.01kgと軽量設計となっています。キャスターの取り付け部において、異なるサイズのボルトやシャフトを適合させる...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
このBushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、角型タイプの製品です。ボルト径18mmに対応し、重量は0.01kgと軽量設計となっています。キャスターの取り付け部において、異なるサイズのボルトやシャフトを適合させるために使用され、角型形状により回転防止機能を提供します。精密な寸法管理により、確実な嵌合と安定した性能を実現し、産業用機器や搬送装置のキャスターシステムにおいて重要な役割を果たします。耐久性に優れた材質を使用し、長期間の使用においても安定した機能を維持します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み