Ролки с гуми
Колело 200 mm
Колелото Elastech е изработено от стомана и желязо с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с диаметър 200 mm и ширина 75 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост до 4 km/h и 500 kg при скорост до 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички, контейнерно строителство и машиностроене.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm, като има диаметър 100 mm и дължина на главината 34,9 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер и осигурява динамична товароносимост 100 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 200 kg. Подходящо е за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от цинков лят и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 32 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 35,5 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от цинков лят и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 32 mm. Колелото има диаметър 150 mm, дължина на главината 35,5 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер с неръждаемост. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички, контейнерно строителство, противопожарна техника, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 37 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 48 mm и отвор за ос с диаметър ролков лагер 12 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка с ширина 35 mm, диаметър 100 mm и дължина на главината 44,4 mm, оборудвано с ролков лагер и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 37 mm, диаметър 125 mm и дължина на главината 58 mm, като отворът за оста е с диаметър 15 mm и е оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и настилка от плътна гума без маркировка, оборудвано с ролков лагер. Размерите включват диаметър 125 mm, ширина на настилката 37 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 15 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Elastech е изработено с алуминиев корпус и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 160 mm, отвор за ос 20 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 700 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички и системи за доставка на храна.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е специализирано колело за ролки с диаметър 125 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с алуминиев корпус и еластична гума без маркировка, вулканизирана. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, отвор за ос с диаметър 25 mm и дължина на главината 60 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, производствени колички и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 15 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 500 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, отвор за ос 15 mm и дължина на главината 58 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 500 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 34 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 45 mm, а диаметърът на отвора за оста е 8.3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и има динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, с дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Подходящо е за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка с ширина 25 mm, като използва плъзгащ лагер за гладко движение. С диаметър 75 mm, диаметър на отвора за оската 8 mm и дължина на главината 26.5 mm, това колело предлага динамична товароносимост 60 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 120 kg. Подходящо е за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, дължината на главината е 36,5 mm, а диаметърът на отвора за оста е 8 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 300 mm
Колелото Elastech е изработено с алуминиев корпус и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 55 mm. Колелото има диаметър 300 mm, отвор за ос 25 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1200 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички, контейнерно строителство и други индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е изработено със стомана от лист и плътна гума черен протектор с ширина 30 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 140 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20,1 mm, оборудвано с плъзгащ лагер. Динамичната товароносимост е 180 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 360 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm, осигуряващи надеждна работа в различни условия. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесен монтаж с ролков лагер. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящо за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm е изработено с корпус от полиамид, електропроводим, и протектор от еластична гума, без маркировка, антистатична, вулканизирана. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер и осигурява динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, поща.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm и широчина на протектора 32 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка. Оста има отвор с диаметър 8 mm, а дължината на главината е 36 mm. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 160 kg.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 125 mm, широчина на протектора 32 mm и дължина на главината 36 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка, осигуряваща надеждно сцепление. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене и издържа динамично натоварване до 100 kg при скорост 3 km/h, а статичното му натоварване достига 200 kg.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm и широчина на протектора 32 mm, като дължината на главината е 36 mm с отвор за ос с диаметър 8 mm. Стоманата от лист осигурява здрава конструкция на корпуса, докато плътната гума без маркировка гарантира надежден контакт с повърхността. Конусеният сачмен лагер обезпечава плавно въртене и дълготрайност. Колелото издържа динамично натоварване до 100 kg при скорост 3 km/h и статично натоварване до 200 kg.
Често задавани въпроси
Предимства на гумените колела
Ролки с гуми са универсално и широко използвано решение за гладка, контролирана и надеждна мобилност. В TENTE нашето портфолио включва разнообразие от каучукови смеси и дизайн на протектора — от меки, еластични смеси, които предлагат отлична защита на пода и комфорт, до по-твърди, устойчиви на износване гуми, оптимизирани за издръжливост и ефективно търкаляне. Избирайки правилната твърдост на гумата и профила на протектора за работната среда, можете да постигнете перфектния баланс между сцепление, намаляване на шума, съпротивление при търкаляне и дълголетие - което прави тези колела адаптивни към различни изисквания за производителност.
Гумените колела TENTE предлагат няколко ключови предимства:
Универсално сцепление и сцепление - В зависимост от каучуковата смес, тези колела могат да осигурят отлична адхезия на повърхността, намалявайки подхлъзването на гладки или леко неравни подове. По-меките съединения подобряват сцеплението, докато по-твърдите гуми дават приоритет на ефективността на търкаляне.
Защита на пода - Немаркиращите гумени опции предотвратяват изтъркване и повреда на деликатните подове, осигурявайки чист, професионален външен вид с течение на времето.
Оптимизиран шум и комфорт — По-меките гумени протектори естествено намаляват вибрациите и шума при търкаляне, особено върху твърди, гладки повърхности като плочки или полиран бетон. По-твърдите съединения генерират малко повече шум, но осигуряват по-добра ефективност и издръжливост на здрави подове.
Ефективна производителност при търкаляне — С правилната комбинация от твърдост на протектора и съвместимост с пода гумените колела минимизират съпротивлението при търкаляне, което ги прави подходящи за често транспортиране и дългосрочна надеждност.
Видове гумени колела
Ролки с гуми се предлагат в широка гама от дизайни, композиции на протектора и товароносимост, което прави възможно избора на идеалното решение за почти всяко изискване за мобилност. В TENTE нашето портфолио включва опции от малки, леки колела за компактни приложения до тежки решения, създадени за високопроизводително оборудване. Докато материалът на протектора и дизайнът на колелата са ключови фактори за производителността, типът корпус, в който се използват колелата, също играе решаваща роля за определяне на общата им товароносимост, издръжливост и експлоатационна годност. Изборът на правилната комбинация от колело и корпус гарантира оптимална функционалност, безопасност и експлоатационен живот. По-долу са дадени някои от често използваните видове гумени рицинови колела:
Малки гумени колела
Малките гумени колела са предназначени за приложения, при които са необходими компактни размери и контролирана маневреност. Предлагат се с различни протектори и нива на твърдост от гумена смес, което им позволява да се адаптират към различни условия на пода и нужди от производителност. Товароподемността и издръжливостта варират значително в зависимост както от конструкцията на колелата, така и от вида на корпуса, с който са съчетани - например леките пластмасови корпуси са подходящи за сценарии с по-ниско натоварване, докато корпусите от армирана стомана позволяват по-висока якост и стабилност. Една представителна продуктова линия в нашата гама са нашите джанти DIK, използващи като материал на протектора TENTE Puretech без маркиране твърд каучук. Тези малки гумени колела използват корпус на колелото, изработен от ламарина и се предлагат с диаметър на колелото 50 мм като най-малката опция. Тези колела обикновено се използват в нашите двойни колела Agila или Agila.
Твърди гумени колела
Плътна гума колела са проектирани за отлична стабилност и износоустойчивост. В зависимост от твърдостта на протектора, те могат да осигурят балансирани характеристики между ефективността на търкаляне, сцеплението и потискането на вибрациите. Тези колела обикновено се използват в среди, където надеждността и последователността са от решаващо значение. Когато се съчетават със здрави типове корпуси, като тежкотоварната пресована стомана, твърдите гумени колела могат да поддържат значително по-висока товароносимост, като същевременно поддържат дълъг експлоатационен живот. Нашите FVP колела, използващи твърд каучук Puretech, са един пример от нашето продуктово портфолио. Предлагат се с диаметър на колелата до 300 мм и могат да понасят статични натоварвания до 1600 кг, 960 кг при 4 км/ч и 800 кг при 6 км/ч. Тези плътни гумени колела обикновено се използват в нашите товарни колела Kappa или Kappa.
Области на приложение за гумени колела
Ролки с гуми се използват в голямо разнообразие от индустрии благодарение на тяхната адаптивност и производителност. Тяхната годност за специфични приложения зависи от фактори като твърдост на протектора, размер на колелото и вида на използвания корпус на рициното. В здравните среди те обикновено се монтират на повдигачи на пациенти, облегалки, столове за лечение, нощни шкафчета и душ-столове, осигурявайки гладка и тиха мобилност, като същевременно защитават чувствителните подови настилки. В промишлени условия гумените колела поддържат автоматизирани системи за совалки, мотокари и ролкови контейнери, осигурявайки надеждни характеристики при търкаляне при различни повърхностни условия. В рамките на мебелите и мобилните приложения те често са интегрирани в колички за хранене, системи за доставка на храна и мебели, осигурявайки удобно управление и работа с ниско ниво на шум. Чрез избора на правилната твърдост на протектора и приспособяването му към типа на пода, гумените колела могат да бъдат конфигурирани за оптимална работа — от деликатни вътрешни повърхности, изискващи свойства без маркиране, до взискателни индустриални среди, където издръжливостта и ефективното валцуване са от съществено значение.