Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Stylea
EAN:
4031582404067
Номер продукту:
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Stylea — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса — призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Stylea — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса — призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Опора обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду з вбудованим стрижнем обертання, що гарантує довготривалу експлуатацію та стійкість до навантажень. Колесо діаметром 65 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує плавне обертання та зменшує тертя при русі. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та довговічність. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні меблеві конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для меблів середнього та підвищеного навантаження.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом