Поворотний Колісна опора 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404081
Номер продукту:
5920UOI065L51-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виг...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту на 360 градусів. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах та професійних візках для прибирання.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми