Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Stylea є поворотною колісною опорою за допомогою гальмо колеса, призначеною для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Опора обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений стрижнем обертання, що дозволяє плавне обертання колісної опори. Колесо має діаметр 65 мм і оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує довготривалу роботу без необхідності змащування. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в меблеву конструкцію. Статична вантажопідйомність опори складає 100 кг, що забезпечує надійну підтримку важких меблевих виробів. Динамічна вантажопідйомність становить 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє безпечно переміщувати меблі з опорою Stylea. Корпус та колесо виготовлені з поліаміду, що забезпечує легкість конструкції та стійкість до хімічних впливів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925UOI065L51-10
EAN
4031582404074
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,1 kg
Назва продукту
Stylea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
134 mm
Радіус повороту
67 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
13,9 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
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
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса — призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Опора обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду з вбудованим стрижнем обертання, що гарантує довготривалу експлуатацію та стійкість до навантажень. Колесо діаметром 65 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує плавне обертання та зменшує тертя при русі. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та довговічність. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні меблеві конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для меблів середнього та підвищеного навантаження.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

Поворотний Колісна опора Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту на 360 градусів. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах та професійних візках для прибирання.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg