Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Kappa load є поворотною колісною опорою із загальним гальмом та кінцевиком колісної опори, призначеною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків та AGV-систем. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Корпус оснащено м'ячим роликовим підшипником з глибокою канавкою, а сам корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого. Колесо діаметром 250 мм має прецизійний кульковий підшипник, протектор виготовлено з полуретану, відлитого, а основу колеса виготовлено з алюмінію. Загальна висота опори становить 305 мм. Статичне навантаження становить 2000 кг, а динамічне навантаження становить 800 кг при швидкості 6 км/год та 1000 кг при швидкості 4 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9652ITP250P63 CL67
EAN
4031582314878
Номер матеріалу S4
990830404
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Загальна ширина
116 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
2000 kg
Загальна висота
305 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
6,05 kg
Назва продукту
Kappa load
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Діаметр ковпачка
111 mm
Поворотне з’єднання
375 mm
Офсет (Зсув)
61 mm
Радіус повороту
187,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
55 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
55 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
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
Колесо 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом, ідентичним корпусом колеса. Діаметр колеса становить 250 мм, ширина треду — 50 мм, довжина ступиці — 60 мм, а діаметр отвору осі — 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 2200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1100 кг при швидкості 6 км/год та 1320 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових застосуваннях.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний Колісна опора 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Kappa load — поворотна колісна опора призначена для використання в системах AMR, авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність та довговічність, і обладнано м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту та розподілу навантажень. Колесо діаметром 250 мм має алюмінієвий корпус та облицьовано відлитим поліуретаном, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, і оснащено прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 305 мм. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 2000 кг та динамічною вантажопідйомністю 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати її в різноманітних промислових застосуваннях з різними вимогами до навантажень та швидкостей руху.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для використання в промислових транспортних системах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту й надійну інтеграцію опори в конструкцію обладнання. Корпус опори, у якому розміщено м'яч, роликовий підшипник із глибокою кришкою, виготовлений з литого чавуну або циліндра, важкого типу, що забезпечує високу жорсткість і стійкість до механічних навантажень. Колесо діаметром 250 мм має протектор із поліуретану, відлитого методом лиття, та алюмінієвий корпус; його обертання забезпечує точний кульковий підшипник, що знижує опір руху та підвищує довговічність вузла. Загальна висота опори становить 305 мм, що враховується під час проєктування платформи та визначення дорожнього просвіту. Статичне навантаження опори досягає 2000 кг. Динамічне навантаження становить від 800 до 1000 кг при швидкості руху 6 км/год та 4 км/год відповідно. Опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих платформах і візках, а також у вантажних AGV-системах.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg