Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Kappa load — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійну фіксацію в різних промислових застосуваннях. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує довготривалість та стійкість до навантажень, і оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту та високої маневреності. Колесо діаметром 250 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, а також обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота опори становить 305 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 2000 кг та динамічне навантаження 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год, що робить її придатною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9651ITP250P63 CL67
EAN
4031582314601
Номер матеріалу S4
990830357
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
110 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
2000 kg
Загальна висота
305 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
6,1 kg
Назва продукту
Kappa load
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Діаметр ковпачка
111 mm
Поворотне з’єднання
375 mm
Офсет (Зсув)
61 mm
Радіус повороту
187,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
55 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
55 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом, ідентичним корпусом колеса. Діаметр колеса становить 250 мм, ширина треду — 50 мм, довжина ступиці — 60 мм, а діаметр отвору осі — 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 2200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1100 кг при швидкості 6 км/год та 1320 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових застосуваннях.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний Колісна опора 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Kappa load — поворотна колісна опора призначена для використання в системах AMR, авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність та довговічність, і обладнано м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту та розподілу навантажень. Колесо діаметром 250 мм має алюмінієвий корпус та облицьовано відлитим поліуретаном, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, і оснащено прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 305 мм. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 2000 кг та динамічною вантажопідйомністю 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати її в різноманітних промислових застосуваннях з різними вимогами до навантажень та швидкостей руху.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 250 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

Kappa load є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, кінцевиком колісної опори, призначеною для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію до несучої конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою, що забезпечує плавне обертання та високу стійкість до навантажень. Колесо діаметром 250 мм має алюмінієвий корпус з відлитою конструкцією та оснащене прецизійним кульковим підшипником, що гарантує точність роботи та довговічність. Протектор виготовлений з полі уретану, відлитого, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Загальна висота опори становить 305 мм. Статична вантажопідйомність складає 2000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год та 1000 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати цю опору в найбільш вимогливих промислових застосуваннях.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg