Поворотний Колісна опора 250 mm
Kappa load
Номер замовлення:
990830243
EAN:
4031582314335
Номер продукту:
9650ITP250P63 CL67
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Kappa load — поворотна колісна опора призначена для використання в системах AMR, авіаційно-космічній промисловості, аеропортовом...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Kappa load — поворотна колісна опора призначена для використання в системах AMR, авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність та довговічність, і обладнано м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту та розподілу навантажень. Колесо діаметром 250 мм має алюмінієвий корпус та облицьовано відлитим поліуретаном, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, і оснащено прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 305 мм. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 2000 кг та динамічною вантажопідйомністю 800 кг при швидкості 6 км/год або 1000 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати її в різноманітних промислових застосуваннях з різними вимогами до навантажень та швидкостей руху.
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача