Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 160 mm
Kappa load
Номер замовлення:
990838842
EAN:
4031582367188
Номер продукту:
9652ITP160P63 CL67 cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Kappa load — це поворотна колісна опора із загальним гальмом та кінцевиком колісної опори, призначена для промислового застосува...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Kappa load — це поворотна колісна опора із загальним гальмом та кінцевиком колісної опори, призначена для промислового застосування. Фітинг виконаний у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне кріплення опори до несучої конструкції обладнання. Корпус опори, який є м'ячним роликовим підшипником з глибокою крупою, виготовлено з литого чавуну або циліндра вагкого типу, що забезпечує високу міцність і стійкість до ударних навантажень. Колесо має діаметр 160 мм і оснащене преціозійним кульковим підшипником, що гарантує плавний хід та тривалий строк експлуатації. Протектор колеса виготовлено з поліуретану, відлитого, що забезпечує низький рівень шуму, добре зчеплення з підлогою та захист покриття. Корінь колеса виконано з алюмінію, що знижує масу конструкції. Загальна висота опори становить 205 мм. Статичне навантаження опори досягає 1600 кг. Динамічне навантаження становить від 640 кг до 800 кг при швидкості руху 6 км/год та 4 км/год відповідно. Опора застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих та платформних візках, а також у вантажних системах AGV.
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача