Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Kappa load — поворотна колісна опора призначена для використання в системах AMR, авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію на несучих конструкціях. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність та довговічність, і обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту та розподілу навантажень. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне обертання та мінімізує тертя. Загальна висота опори складає 205 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 1600 кг, а динамічне навантаження становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати її в різноманітних промислових застосуваннях з високими вимогами до надійності та продуктивності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9650ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367126
Номер матеріалу S4
990838806
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
110 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Загальна висота
205 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
4,12 kg
Назва продукту
Kappa load
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Діаметр ковпачка
111 mm
Поворотне з’єднання
280 mm
Офсет (Зсув)
58 mm
Радіус повороту
140 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
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
Колесо 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого та оснащений прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 160 мм з шириною протектора 50 мм, що забезпечує оптимальне розподілення навантаження. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення. Статична вантажопідйомність становить 1700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 850 кг при швидкості 6 км/год або 1020 кг при швидкості 4 км/год. Конструкція колеса ідентична корпусу, що забезпечує надійність та довговічність при експлуатації в промислових умовах.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

Поворотна колісна опора Kappa load з блокуванням напряму призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків та AGV-систем. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою рамою обладнання. Корпус має тип «М'ячий роликовий підшипник з глибокою крупною», матеріал корпусу – литий чавун або циліндр, важкий. Колесо діаметром 160 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з відлитого поліуретану, тіло колеса – з алюмінію. Конструкція забезпечує вільне поворотне переміщення та фіксацію напряму руху. Загальна висота виробу становить 205 мм. Статичне навантаження становить 1600 кг, динамічне – 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год. Виріб розрахований на промислову експлуатацію.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load — це поворотна колісна опора із загальним гальмом та кінцевиком колісної опори, призначена для промислового застосування. Фітинг виконаний у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне кріплення опори до несучої конструкції обладнання. Корпус опори, який є м'ячним роликовим підшипником з глибокою крупою, виготовлено з литого чавуну або циліндра вагкого типу, що забезпечує високу міцність і стійкість до ударних навантажень. Колесо має діаметр 160 мм і оснащене преціозійним кульковим підшипником, що гарантує плавний хід та тривалий строк експлуатації. Протектор колеса виготовлено з поліуретану, відлитого, що забезпечує низький рівень шуму, добре зчеплення з підлогою та захист покриття. Корінь колеса виконано з алюмінію, що знижує масу конструкції. Загальна висота опори становить 205 мм. Статичне навантаження опори досягає 1600 кг. Динамічне навантаження становить від 640 кг до 800 кг при швидкості руху 6 км/год та 4 км/год відповідно. Опора застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих та платформних візках, а також у вантажних системах AGV.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg