Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Kappa load
Номер замовлення:
990838814
EAN:
4031582367157
Номер продукту:
9651ITP160P63 CL67 cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Поворотна колісна опора Kappa load з блокуванням напряму призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового облад...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Kappa load з блокуванням напряму призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків та AGV-систем. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою рамою обладнання. Корпус має тип «М'ячий роликовий підшипник з глибокою крупною», матеріал корпусу – литий чавун або циліндр, важкий. Колесо діаметром 160 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з відлитого поліуретану, тіло колеса – з алюмінію. Конструкція забезпечує вільне поворотне переміщення та фіксацію напряму руху. Загальна висота виробу становить 205 мм. Статичне навантаження становить 1600 кг, динамічне – 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год. Виріб розрахований на промислову експлуатацію.
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача