Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless
Номер замовлення:
990035511
EAN:
4031582339376
Номер продукту:
8477UFX100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha stainless є поворотним колісною опорою із загального гальмо, призначеною для промислового та транспортного застосування, і...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Alpha stainless є поворотним колісною опорою із загального гальмо, призначеною для промислового та транспортного застосування, і її конструкція поєднує корпус із нержавіючої сталі з еластичним колесом. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори, виготовлений з нержавіючої сталі, важкий, а поворотний вузол реалізовано у вигляді двох м'яч перегони, що забезпечує плавний та стабільний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має еластичну шину без маркування, вулканізовану до диска, що забезпечує зчеплення з підлогою та зниження вібрацій. Колісна пара оснащена преційним кульковим підшипником герметичного типу, який захищає внутрішні елементи від пилу та вологи і подовжує термін експлуатації вузла. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє використовувати її в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори складає 320 кг, а динамічне навантаження становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Опора призначена для застосування у візках для комплектування та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі