Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
Номер замовлення:
990035116
EAN:
4031582339390
Номер продукту:
8478UFX100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в умовах, що вимагають високої надійності та стійкост...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Alpha stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в умовах, що вимагають високої надійності та стійкості до корозії. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції на поверхні. Корпус виготовлений з важкої нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та стійкість до агресивних середовищ, забезпечуючи оптимальну роботу в різноманітних промислових умовах. Колесо має діаметр 100 мм і обладнане прецизійним герметичним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя. Протектор колеса виготовлений з еластичної вулканізованої шини без маркування, а корпус колеса виконаний з поліаміду, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та легкості. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора рекомендується для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі