Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8470UFX100P62
EAN
4031582312614
Номер матеріалу S4
990035120
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,8 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
182 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
91 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
34 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
34 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

Alpha stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в умовах, що вимагають високої надійності та стійкості до корозії. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції на поверхні. Корпус виготовлений з важкої нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та стійкість до агресивних середовищ, забезпечуючи оптимальну роботу в різноманітних промислових умовах. Колесо має діаметр 100 мм і обладнане прецизійним герметичним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя. Протектор колеса виготовлений з еластичної вулканізованої шини без маркування, а корпус колеса виконаний з поліаміду, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та легкості. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора рекомендується для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Alpha stainless є поворотним колісною опорою із загального гальмо, призначеною для промислового та транспортного застосування, і її конструкція поєднує корпус із нержавіючої сталі з еластичним колесом. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори, виготовлений з нержавіючої сталі, важкий, а поворотний вузол реалізовано у вигляді двох м'яч перегони, що забезпечує плавний та стабільний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має еластичну шину без маркування, вулканізовану до диска, що забезпечує зчеплення з підлогою та зниження вібрацій. Колісна пара оснащена преційним кульковим підшипником герметичного типу, який захищає внутрішні елементи від пилу та вологи і подовжує термін експлуатації вузла. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє використовувати її в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори складає 320 кг, а динамічне навантаження становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Опора призначена для застосування у візках для комплектування та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg