Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila stainless
Номер замовлення:
990036326
EAN:
4031582350159
Номер продукту:
7477PJO100P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila stainless — це поворотна колісна опора із загальним галь мо, призначена для промислового використання. Let me correct that...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila stainless — це поворотна колісна опора із загальним галь мо, призначена для промислового використання. Let me correct that: тип виробу — "Поворотне колісне опорне коліщатко із загальним гальмом" is not correct wording; the label reads "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо", which we render as "Поворотна колісна опора із загальним гальмом".
Виріб Agila stainless належить до категорії поворотних колісних опор із загальним гальмом, що забезпечує фіксацію напрямку руху та зупинку в одній точці. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та рівномірний розподіл навантаження. Корпус поворотного вузла утворений двома металевими кульовими перегонами, що забезпечують плавне обертання на 360 градусів і зменшують опір при зміні напрямку руху. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої твердості, що гарантує стійкість до корозії та механічних пошкоджень. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання, протектор виготовлено з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження шуму, а обід виконано з поліпропілену. Загальна висота опори становить 135 мм. Статичне навантаження складає 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг за швидкості 3 км/год. Виріб призначено для візків для комплектування та систем доставки їжі, а також для професійних візків для прибирання.
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі