Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середнього класу та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а також оснащене підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
7470PJO100P50
EAN
4031582350128
Номер матеріалу S4
990036323
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
135 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,54 kg
Назва продукту
Agila stainless
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, середня
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
176 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
88 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для професійного використання в системах доставки їжі та обладнанні для прибирання. Опора оснащена прямокутною пластиною як кріпильним елементом, довга сторона якої розташована під кутом 90 градусів від дорівки, що забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої товщини, що гарантує стійкість до корозії та забезпечує довговічність в умовах вологого середовища та частого миття. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею та зменшує шум під час руху. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкцію мобільного обладнання. Опора розрахована на статичне навантаження до 160 кілограмів та динамічне навантаження до 80 кілограмів при швидкості руху 3 кілометри на годину, що робить її придатною для інтенсивного використання в комерційних кухнях та закладах харчування.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

Agila stainless — це поворотна колісна опора із загальним галь мо, призначена для промислового використання. Let me correct that: тип виробу — "Поворотне колісне опорне коліщатко із загальним гальмом" is not correct wording; the label reads "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо", which we render as "Поворотна колісна опора із загальним гальмом". Виріб Agila stainless належить до категорії поворотних колісних опор із загальним гальмом, що забезпечує фіксацію напрямку руху та зупинку в одній точці. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та рівномірний розподіл навантаження. Корпус поворотного вузла утворений двома металевими кульовими перегонами, що забезпечують плавне обертання на 360 градусів і зменшують опір при зміні напрямку руху. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої твердості, що гарантує стійкість до корозії та механічних пошкоджень. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання, протектор виготовлено з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження шуму, а обід виконано з поліпропілену. Загальна висота опори становить 135 мм. Статичне навантаження складає 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг за швидкості 3 км/год. Виріб призначено для візків для комплектування та систем доставки їжі, а також для професійних візків для прибирання.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg