Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila stainless
Номер замовлення:
990003138
EAN:
4031582350142
Номер продукту:
7478PJO100P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для професійного використання в системах доставки їжі та обладнанні дл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для професійного використання в системах доставки їжі та обладнанні для прибирання. Опора оснащена прямокутною пластиною як кріпильним елементом, довга сторона якої розташована під кутом 90 градусів від дорівки, що забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої товщини, що гарантує стійкість до корозії та забезпечує довговічність в умовах вологого середовища та частого миття. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею та зменшує шум під час руху. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкцію мобільного обладнання. Опора розрахована на статичне навантаження до 160 кілограмів та динамічне навантаження до 80 кілограмів при швидкості руху 3 кілометри на годину, що робить її придатною для інтенсивного використання в комерційних кухнях та закладах харчування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі