Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
Номер замовлення:
990028595
EAN:
4031582341836
Номер продукту:
2477DYK100P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila є поворотною колісною опорою із загальнdivisional...
Let me restate carefully and write the final text now.
Agila — це ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila є поворотною колісною опорою із загальнdivisional...
Let me restate carefully and write the final text now.
Agila — це поворотна колісна опора із загального призначення, призначена для застосування в широкому колі виробів і конструкцій. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне з'єднання опори з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та з'єднується з колесом через поворотний вузол, що складається з двох м'ячів перегонів, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі та знижують опір під час повороту. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене протектором із литої гуми, чорного, електричного виконання, що забезпечує зчеплення з поверхнею, зниження шуму та захист підлоги. Колесо встановлено на конічний кульковий підшипник, який відповідає за стабільність обертання та подовження терміну служби вузла. Загальна висота виробу становить 135 мм, що дозволяє використовувати опору в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори становить 160 кг, а динамічне навантаження — 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.