Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Agila
EAN:
4031582343700
Номер продукту:
2471DYK100P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Колісна опора Agila належить до категорії поворотних колісних опор з блокуванням напряму, призначених для маневрування навантаже...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колісна опора Agila належить до категорії поворотних колісних опор з блокуванням напряму, призначених для маневрування навантажених конструкцій. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте з'єднання з основою виробу. Корпус поворотного вузла оснащено двома м'ячами перегони, які забезпечують плавне обертання, а матеріал корпусу є сталевим листом середньої товщини. Колесо діаметром 100 мм має конечний кульковий підшипник, а протектор виготовлено з литої гуми чорного кольору, електричної. Корпус колеса виготовлено зі сталі аркуша. Габаритна висота виробу становить 135 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, динамічне навантаження становить 80 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.