Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на конічному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2470DYK100P50
EAN
4031582335187
Номер матеріалу S4
990028593
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
135 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,9 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
176 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
88 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний, електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Конічний кульковий підшипник
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
Колесо 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент з діаметром 100 мм та шириною протектора 32 мм. Корпус виготовлено зі сталі аркуша, а протектор виконано з литої гуми без маркування, що забезпечує надійну роботу в різних умовах. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Колісна опора Agila належить до категорії поворотних колісних опор з блокуванням напряму, призначених для маневрування навантажених конструкцій. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте з'єднання з основою виробу. Корпус поворотного вузла оснащено двома м'ячами перегони, які забезпечують плавне обертання, а матеріал корпусу є сталевим листом середньої товщини. Колесо діаметром 100 мм має конечний кульковий підшипник, а протектор виготовлено з литої гуми чорного кольору, електричної. Корпус колеса виготовлено зі сталі аркуша. Габаритна висота виробу становить 135 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, динамічне навантаження становить 80 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila є поворотною колісною опорою із загальнdivisional... Let me restate carefully and write the final text now. Agila — це поворотна колісна опора із загального призначення, призначена для застосування в широкому колі виробів і конструкцій. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне з'єднання опори з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та з'єднується з колесом через поворотний вузол, що складається з двох м'ячів перегонів, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі та знижують опір під час повороту. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене протектором із литої гуми, чорного, електричного виконання, що забезпечує зчеплення з поверхнею, зниження шуму та захист підлоги. Колесо встановлено на конічний кульковий підшипник, який відповідає за стабільність обертання та подовження терміну служби вузла. Загальна висота виробу становить 135 мм, що дозволяє використовувати опору в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори становить 160 кг, а динамічне навантаження — 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і вистав­кових стендів для магазинів.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм виконане з литої гуми чорного кольору з електричною провідністю, що дозволяє використовувати опору в середовищах, де необхідна електростатична безпека. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 160 кг та динамічне навантаження до 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Фіксована колісна опора Agila призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg