Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582398625
Номер продукту:
594CUAC125P51 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea є поворотною колісною опорою з комбінованим замком, яка належить до категорії поворотних колісних опор із блокуванням і пр...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea є поворотною колісною опорою з комбінованим замком, яка належить до категорії поворотних колісних опор із блокуванням і призначена для медичних, офісних та побутових застосувань. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яку можна мити, а повинен її виробляти Німецький виробник медичного ліжка в зоні налаштування, тобто до монтажу деталь має бути належно підготовлена для встановлення на раму. Корпус колісної опори виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що забезпечує плавний поворот і стабільну роботу під навантаженням. Колесо має діаметр 125 мм, його протектор виготовлений з поліуретану, а ін'єкційний, і воно сумісне з усіма типами підлог, які зазвичай використовуються в лікарнях, офісах і житлових приміщеннях. Загальна висота опори становить 148 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим простором. Статичне навантаження опори складає 260 кг, а динамічне навантаження становить 130 кг при швидкості руху 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк