Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, що забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 148 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 260 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше спеціалізоване обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582352986
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
148 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Linea
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
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
218 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
109 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941UAC125P51 RAL9002

Колісна опора Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для застосування у медичному обладнанні, офісних меблях, вентиляторах та іншому обладнанні, зокрема у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, ліжках для догляду та ультразвукових апаратах. Кріплення опори виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу. Корпус опори, який охоплює поворотний вузол, виготовлено з поліаміду, а поворотна частина оснащена прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує точне та плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, а його конструкція включає прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі. Загальна висота виробу становить 148 мм. Статичне навантаження опори складає 260 кг, а динамічне навантаження становить 130 кг за швидкості руху 3 км/год.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою з комбінованим замком, яка належить до категорії поворотних колісних опор із блокуванням і призначена для медичних, офісних та побутових застосувань. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яку можна мити, а повинен її виробляти Німецький виробник медичного ліжка в зоні налаштування, тобто до монтажу деталь має бути належно підготовлена для встановлення на раму. Корпус колісної опори виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що забезпечує плавний поворот і стабільну роботу під навантаженням. Колесо має діаметр 125 мм, його протектор виготовлений з поліуретану, а ін'єкційний, і воно сумісне з усіма типами підлог, які зазвичай використовуються в лікарнях, офісах і житлових приміщеннях. Загальна висота опори становить 148 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим простором. Статичне навантаження опори складає 260 кг, а динамічне навантаження становить 130 кг при швидкості руху 3 км/год.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg