Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує тихий хід та стійкість до зношування. Підшипник колеса виконаний як прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для медичного обладнання, офісних меблів, систем доставки та спеціалізованих візків.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5941UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582353242
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
148 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
50 mm
Довжина пластини
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
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
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
5940UAC125P51 RAL9002

Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, що забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 148 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 260 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше спеціалізоване обладнання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена прямокутною пластиною для кріплення, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, ліжка для догляду, системи доставки їжі та інше спеціалізоване обладнання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg