Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
EAN:
4031582352245
Номер продукту:
5947XSP100P51 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Linea є конструкцією для вантажних систем з високою точністю обертання. Корпус опор...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Linea є конструкцією для вантажних систем з високою точністю обертання. Корпус опори виготовлений з поліаміду з електричним струмопровідним покриттям, що забезпечує відведення статичного заряду, а поворотна частина забезпечується прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавний хід та точну орієнтацію. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Колесо діаметром 100 мм має протектор із поліуретану, інжекційного електричного типу, і встановлюється на прецизійний кульковий підшипник, що знижує опір обертанню та подовжує термін служби. Загальна висота виробу становить 124 мм. Статичне навантаження опори складає 240 кг, а динамічне навантаження становить 120 кг за швидкості руху 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк