Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
EAN:
4031582352351
Номер продукту:
5941XSP100P51 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для точного керування та стабільного переміщення обладнання. ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для точного керування та стабільного переміщення обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавний поворот опори. Колесо діаметром 100 мм має протектор із інжекційного електричного поліуретану, що забезпечує зчеплення з поверхнею та відведення статичної електрики, і встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Габаритна висота виробу становить 124 мм. Статичне навантаження становить 240 кг, динамічне навантаження становить 120 кг за швидкості руху 3 км/год. Виріб призначений для використання в медичних візках, ліжках, а також в офісних меблях і кріслах-реклайнерах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк