Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 124 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше спеціалізоване медичне устаткування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352139
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
124 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Linea
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
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

Поворотна колісна опора із загальним гальмом Linea є конструкцією для вантажних систем з високою точністю обертання. Корпус опори виготовлений з поліаміду з електричним струмопровідним покриттям, що забезпечує відведення статичного заряду, а поворотна частина забезпечується прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавний хід та точну орієнтацію. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Колесо діаметром 100 мм має протектор із поліуретану, інжекційного електричного типу, і встановлюється на прецизійний кульковий підшипник, що знижує опір обертанню та подовжує термін служби. Загальна висота виробу становить 124 мм. Статичне навантаження опори складає 240 кг, а динамічне навантаження становить 120 кг за швидкості руху 3 км/год.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

Linea це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для точного керування та стабільного переміщення обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавний поворот опори. Колесо діаметром 100 мм має протектор із інжекційного електричного поліуретану, що забезпечує зчеплення з поверхнею та відведення статичної електрики, і встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Габаритна висота виробу становить 124 мм. Статичне навантаження становить 240 кг, динамічне навантаження становить 120 кг за швидкості руху 3 км/год. Виріб призначений для використання в медичних візках, ліжках, а також в офісних меблях і кріслах-реклайнерах.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg