Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спектра застосувань у медичній та промисловій сферах. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, а поворотний підшипник корпусу виконаний зі стрижня, обертання якого дозволяє легко маневрувати обладнанням. Колесо діаметром 65 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою та протектором, який за матеріалом ідентичний корпусу колеса з поліпропілену, що гарантує стійкість до зносу та хімічних впливів. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні, системах доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, медіа-меблях, медсестринських візках, офісних меблях та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404050
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,09 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
134 mm
Радіус повороту
67 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
13,9 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

Поворотний Колісна опора Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колесо, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та діаметром 65 мм. Загальна висота конструкції становить 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, приліжкові тумбочки, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, меблі, лікарні, медіа-меблі, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні крісла, офісні меблі, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спектру застосувань у медичній та комерційній сфері. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем, обертанням, що забезпечує плавне повертання колеса. Колесо діаметром 65 мм виконане з полегшеної конструкції з поліпропілену та оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що гарантує надійну роботу та довговічність. Протектор колеса ідентичний з корпусом колеса, забезпечуючи однорідність конструкції та оптимальну функціональність. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця опора ідеально підходить для анестезіологічних візків, приліжкових тумбочок, медичного обладнання включаючи С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівські апарати, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерів на колесах, діалізних візків, меблів, лікарень, медіа-меблів, лікарських візків, установ для людей похилого віку та пансіонатів, медсестринських візків, офісних меблів, ультразвукових апаратів, вентиляторів та професійних візків для прибирання.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg