Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404043
Номер продукту:
5925POI065L51-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спек...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спектру застосувань у медичній та комерційній сфері. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем, обертанням, що забезпечує плавне повертання колеса. Колесо діаметром 65 мм виконане з полегшеної конструкції з поліпропілену та оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що гарантує надійну роботу та довговічність. Протектор колеса ідентичний з корпусом колеса, забезпечуючи однорідність конструкції та оптимальну функціональність. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця опора ідеально підходить для анестезіологічних візків, приліжкових тумбочок, медичного обладнання включаючи С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівські апарати, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерів на колесах, діалізних візків, меблів, лікарень, медіа-меблів, лікарських візків, установ для людей похилого віку та пансіонатів, медсестринських візків, офісних меблів, ультразвукових апаратів, вентиляторів та професійних візків для прибирання.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми