Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колесо, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та діаметром 65 мм. Загальна висота конструкції становить 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, приліжкові тумбочки, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, меблі, лікарні, медіа-меблі, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні крісла, офісні меблі, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,08 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
112 mm
Радіус повороту
56 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
13,9 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою гальма колеса, призначена для використання у візках для анестезії, прикроватних тумбочках, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, візках для кейтерингу, комп’ютерах на колесах, меблях, медичних меблях, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус опори являє собою поворотний вузол (стрижень, обертання), виготовлений з поліаміду. Колесо діаметром 65 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, а протектор має ідентичність з корпусом колеса. Загальна висота виробу становить 68 мм. Статичне навантаження становить 80 кг, динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості 3 км/год.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light — це поворотна колісна опора з гальмом колеса, призначена для візків для анестезії, приліжкових тумбочок, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, кейтерингових візків, візків для діалізу, медичних та офісних меблів, ультразвукових апаратів і вентиляторів. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з'єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори на базовій конструкції. Корпус складається зі стрижня для обертання, виготовленого з поліаміду, що забезпечує плавне поворотне переміщення колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 65 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, а матеріал протектора ідентичний матеріалу корпусу колеса, виконаному з поліпропілену. Загальна висота опори становить 68 мм. Статичне навантаження становить 80 кг, динамічне — 40 кг за швидкості 3 км/год.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg