Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Levina
Номер замовлення:
990037524
EAN:
4031582368994
Номер продукту:
5377PJP100P51 7001/3000
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Levina є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для медичного, офісного та промислового обладнання. Кріпленн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Levina є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для медичного, офісного та промислового обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту установку на несучу конструкцію. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол утворено двома мʼячами перегонами, які забезпечують вільне обертання опори. Колесо діаметром 100 мм має корпус із поліпропілену, протектор із термопластичного каучуку та прецизійний кульковий підшипник. Габаритна висота виробу становить 141 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора застосовується для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для догляду, комп'ютерів на колесах, аптечних візків, ультразвукових апаратів, вентиляторів, робочих столів та шаф для інструментів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів