Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Levina є поворотною колісною опорою, призначеною для використання в медичному та комерційному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як кріпильний елемент, що забезпечує надійне закріплення до базових конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, що гарантує стійкість до хімічних впливів та довготривалу експлуатацію, і обладнаний двома м'ячими перегонами у вертлюзі, що дозволяє плавне обертання та маневреність в усіх напрямках. Колесо має діаметр 100 мм з протектором з термопластичного каучуку, забезпечуючи надійне зчеплення з поверхнею та зниження шуму під час руху, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення довговічності. Загальна висота опори становить 141 мм, що дозволяє оптимальне розташування в конструкціях обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для огляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, ліків, ліжок для лікарів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, медсестринських візків, професійних візків для прибирання, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, ультразвукових апаратів, вентиляторів, робочих столів та шафів для інструментів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5370PJP100P51 7001
EAN
4031582347470
Номер матеріалу S4
990037786
Основні атрибути
Викиди CO2 (сфера 3)
1.22
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
59 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
141 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,5 kg
Назва продукту
Levina
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
50 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
75 mm
Довжина пластини
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
172 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
86 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

Універсальна нагорода за Дизайн

Універсальна нагорода за Дизайн

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Levina є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для медичного, офісного та промислового обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту установку на несучу конструкцію. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол утворено двома мʼячами перегонами, які забезпечують вільне обертання опори. Колесо діаметром 100 мм має корпус із поліпропілену, протектор із термопластичного каучуку та прецизійний кульковий підшипник. Габаритна висота виробу становить 141 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора застосовується для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для догляду, комп'ютерів на колесах, аптечних візків, ультразвукових апаратів, вентиляторів, робочих столів та шаф для інструментів.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в медичному обладнанні, меблях, побутових і промислових системах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне встановлення на несучу раму або поверхню. Корпус має поворотний вузол на двох м'ячах перегони та виготовлений з поліаміду, що поєднує механічну міцність із малою масою. Колесо діаметром 100 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та низький опір коченню. Протектор виготовлено з термопластичного каучуку, що забезпечує стабільне зчеплення з поверхнею та підвищену зносостійкість, а тіло колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 141 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для догляду, медсестринських візків, візків для ліків, візків для діалізу, ультразвукових апаратів, вентиляторів, робочих столів, шаф для інструментів, комп'ютерів на колесах, меблів і виставкових стендів для магазинів.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg