Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Levina
Номер замовлення:
990061720
EAN:
4031582358704
Номер продукту:
5371PJP100P51 7001/6032
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Levina — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в медичному обладнанні, меблях, побутових...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Levina — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в медичному обладнанні, меблях, побутових і промислових системах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне встановлення на несучу раму або поверхню. Корпус має поворотний вузол на двох м'ячах перегони та виготовлений з поліаміду, що поєднує механічну міцність із малою масою. Колесо діаметром 100 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та низький опір коченню. Протектор виготовлено з термопластичного каучуку, що забезпечує стабільне зчеплення з поверхнею та підвищену зносостійкість, а тіло колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 141 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для догляду, медсестринських візків, візків для ліків, візків для діалізу, ультразвукових апаратів, вентиляторів, робочих столів, шаф для інструментів, комп'ютерів на колесах, меблів і виставкових стендів для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Антививертальне кріплення
Захист від перекручування для коліс з фіксацією напряму