- Sākums
- Rūpniecība
- Nozare
- Automobiļu OEM
-
Riteņu balsti un riteņi auto rūpnīcām
Riteņu balsti un riteņi auto rūpnīcām
Ritenis 100 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 100 mm diametru un 34 mm elastīgas riepas platumu bez marķējuma, kas izgatavots no vulkanizētas gumijas un poliamīda korpusa. Ritenī ir iebūvēti precīzi lodveida gultņi un 45 mm garš centrs ar 8,3 mm ass cauruma diametru. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg, padarot to piemērotu plašam pielietojumu spektram, ieskaitot AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un mašīnbūvi.
Ritenis 150 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 150 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobilizētas transporta sistēmas un medicīnas aprīkojumu.
Ritenis 150 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 150 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precizitātes lodveida gultņiem un 25 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobilizācijas OEM risinājumus un medicīnas aprīkojumu.
Ritenis 250 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 250 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Ritenī ir čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un gludu darbību. Ass cauruma diametrs ir 25 mm, savukārt rumba garums sasniedz 62 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1440 kg pie 4 km/h ātruma un 1200 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2880 kg. Ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 82 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 82 mm un protektora platumu 70 mm. Ritenī ir 17 mm ass cauruma diametrs un 75 mm garš centrs. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem, hermētiskiem lodīšu gultņiem. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 1400 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām, smago AGV sistēmu un transporta aprīkojuma lietošanai.
Ritenis 140 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 140 mm diametru un 60 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīzijas lodveida gultni ar blīvējumu un 12 mm ass atveres diametru, kā arī 65 mm garuma rumbu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 160 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 40 mm protektora platumu, kas izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 350 kg pie 4 km/h ātruma vai 300 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobilu OEM, mašīnbūvei, konteineru būvniecībai un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 75 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 75 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Ritenī ir tērauds un dzelzs korpuss ar lietu poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un gludu darbību. Ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet rumba garums sasniedz 50 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 550 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1100 kg. Ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM ražošanai un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 140 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 140 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīzijas lodveida gultni, kas ir hermētiski noslēgts, un tam ir 20 mm ass atveres diametrs ar 55 mm gaba garumu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 630 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1260 kg, padarot to piemērotu dažādām lietojumprogrammām.
Ritenis 300 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 300 mm diametru un 55 mm elastīgo riepu platumu, kas izgatavots no alumīnija ar vulkanizētām elastīgām riepām bez marķējuma un aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem. Ritenī ir 25 mm ass atveres diametrs un 60 mm garš centrs. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1200 kg, padarot to piemērotu AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, mašīnbūvei un citām profesionālām lietojumprogrammām.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 85 mm un protektora platumu 90 mm. Ritenī ir 17 mm ass cauruma diameters un 90 mm garš centrs. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, savukārt protektors no lieta poliuretāna ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze - 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 85 mm un protektora platumu 85 mm. Ritenī ir 20 mm ass cauruma diametrs un 95 mm gara rumba garums. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, bet protektors no lieta poliuretāna, nodrošinot izturību un klusumu. Aprīkots ar precīziem, hermētiskiem lodveida gultņiem optimālai darbībai. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 1600 kg.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 85 mm un protektora platumu 80 mm. Ritenī ir 12 mm ass cauruma diametrs un 85 mm garš centrs. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem, hermētiskiem lodveida gultņiem. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 1600 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām, mašīnbūvei un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 260 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 260 mm diametru un 75 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no izturīga polipropilēna, aprīkots ar putota poliuretāna protektoru optimālai veiktspējai. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 150 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobiļu OEM, mašīnbūvei, transporta aprīkojumam un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 260 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 260 mm diametru un 75 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no izturīga polipropilēna, bet protektors no putota poliuretāna, kas nodrošina lielisku amortizāciju un klusumu. Aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un 25 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze - līdz 150 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobiļu OEM, mašīnbūvei un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 389 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 389 mm diametru un 85 mm protektora platumu, kas izgatavots no polipropilēna ar putota poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēts Cuscinetto a rulli gultnis, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobilu OEM, mašīnbūvei, ražošanas platformām un transporta aprīkojumam.
Ritenis 389 mm
Maxtech ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar poliuretāna putas protektoru, kura platums ir 85 mm. Riteņa diametrs ir 389 mm, ass cauruma diametrs 25 mm, un centra garums ir 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, sastatnēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 125 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 125 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija ar lieta poliuretāna protektoru. Riteņa ass cauruma diametrs ir 17 mm, bet centra garums sasniedz 54 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 125 mm
Duratech ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 43 mm, ass cauruma diametrs 20 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, mašīnbūvi, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, veikalu mēbeles un displejus, kā arī transporta aprīkojumu.
Ritenis 60 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 60 mm diametru un 20 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem lodveida gultņiem. Ass cauruma diameters ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 12 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 200 kg. Ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un medicīnas aprīkojumu.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 80 mm diametru un 20 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem lodveida gultņiem (RS/2RS). Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 14 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 140 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 280 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumam, AGV sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 80 mm diametru un 25 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultni (RS/2RS). Ass cauruma diametrs ir 25 mm, savukārt centra garums sasniedz 12 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 320 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumam, AGV sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 80 mm protektora platumu. Ritenī ir čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un lielisku saķeri. Ass atveres diametrs ir 25 mm, bet centra garums sasniedz 92 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1680 kg pie 4 km/h ātruma un 1400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 3360 kg. Ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēts cuscinetto a rulli gultnis, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, automobilu OEM, mašīnbūvi, transporta aprīkojumu un citas rūpniecības nozares.