方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400557
商品番号:
4681TOP160P63 XL
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一材質を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な運搬作業を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック