メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kg、静荷重は600kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の搬送と精密な方向制御が要求される産業環境での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
4681IFP125P63 XL
EAN
4031582399844
Core attributes
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
4km/hの耐荷重
300 kg
6km/hの耐荷重
240 kg
静荷重
600 kg
取付高
164 mm
温度範囲(最大)
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.93 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
フォーク形状
幅広い、強化版
材料
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
230 mm
オフセット
55 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretechキャスター用アクセサリーは、重量0.27kgの軽量設計により、既存のキャスターシステムに容易に組み込むことができる高性能補助部品です。この製品は工業用途における移動機器の機能性向上を目的として開発されており、精密な重量バランスにより操作性と安定性を両立させています。コンパクトな構造でありながら耐久性に優れ、様々な環境条件下での長期使用に対応し、メンテナンス頻度を最小限に抑えることで運用コストの削減に貢献します。