方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399479
商品番号:
4681IEP125P63 XL
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は速度4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と方向制御を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック