メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は外径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mmの寸法を備えており、軸穴径は20mmです。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と安定性を確保しています。精密ボールベアリングと封止機構により、スムーズな回転と長期的な信頼性を実現しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなります。これらの仕様により、様々な産業用途での使用に適した高性能なキャスター用車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582330908
S4材質番号
199832334
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.31 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6006 2RS
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
85 mm
トレッド幅
80 mm
直径
85 mm
ボディ幅
80 mm
シールタイプ
A
以下に適しています
linde
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール