車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199831642
EAN:
4031582331004
商品番号:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は外径85mm、トレッド幅110mm、ハブ長115mmの寸法を備えており、軸穴径は25mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は外径85mm、トレッド幅110mm、ハブ長115mmの寸法を備えており、軸穴径は25mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリングと封止機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。静的荷重容量は2000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgです。これらの仕様により、Novatech車輪は様々な産業用途における移動機器やキャスター装置に適した高性能なソリューションを提供します。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール