固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒)のトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径100mmの設計となっています。全高は128mmのコンパクトな寸法で、動荷重75kg(4km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を備えています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、優れた耐久性を提供します。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径100mmの設計となっています。全高は135mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの負荷能力を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に適用可能な多用途キャスターです。
固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一材料を採用しており、プレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgの高負荷容量を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド材料で製造され、トレッド部分も車輪本体と同一材料を使用することで一体構造となっています。ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、メンテナンス性に優れています。車輪直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は135mmのコンパクト設計で、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの荷重性能を備えています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に対応し、導電性能により静電気対策が求められる環境での使用に最適です。
固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたスチール重量系材料を使用し、高負荷環境での長期使用に対応しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分には弾性タイヤ(黒、加硫処理)を装着し、優れた走行性能と床面保護を実現します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重160kg(速度4km/h時)、静荷重320kgを実現し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用し、プレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は100mm、全高は135mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの負荷容量を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に対応した多目的キャスターです。
固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重75kg(4km/h時)、静荷重150kgを誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 14 mm
Compacta固定キャスターは、丸型プレート取付方式を採用した超小型キャスターです。ハウジングにはスチール軽量系材料を使用し、優れた強度と軽量性を両立しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材も車輪本体と同一材料で構成されており、一体成型による高い耐久性を実現しています。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。車輪直径は14mm、全高は13.5mmの超コンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重15kg(速度3km/h時)、静荷重30kgを実現しており、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。
固定キャスター 14 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材も車輪本体と同一材料で構成されており、一体構造による安定した性能を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転を確保しています。車輪直径は14mm、全高は17mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重25kg(速度3km/h時)、静荷重50kgに対応しています。主な用途として、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの軽量から中量機器の移動用途に最適です。
固定キャスター 25 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材も車輪本体と同一材料で構成されており、一体構造による安定した性能を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転を確保しています。車輪直径は25mm、全高は28mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に25kg、静荷重が50kgとなっており、軽量から中量の用途に適しています。主な用途として、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの移動機構に最適で、限られたスペースでの使用に特に有効です。
固定キャスター 30 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成されており、一体構造による安定した性能を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転を確保しています。車輪直径は30mm、全高は34mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に30kg、静荷重が60kgに対応しています。主な用途として、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの軽量から中量機器の移動用途に最適です。
固定キャスター 45 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は45mm、全高は48.5mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの負荷容量を有し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。軽量でありながら高い負荷能力を持つこのキャスターは、様々な産業環境での移動作業において信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには超重量系スチール材を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用することで一体構造となっており、プレーンベアリングを内蔵して滑らかな回転を提供します。車輪直径は250mm、全高は290mmの設計となっています。荷重性能については、静的荷重容量が1600kgと優れた支持力を持ち、動的荷重容量は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの仕様となっており、重量物の搬送用途に適した高性能キャスターです。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系材料で製造されたハウジングを特徴としています。車輪はポリアミド、重量系材料で構成された本体を持ち、トレッド材料は車輪本体と同一材料を使用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの寸法仕様となっています。動荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgの負荷能力を有し、静荷重は1400kgまで対応可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に適用されており、高負荷環境での使用に最適化された産業用キャスターです。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を保証します。車輪直径は250mm、全高は290mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に800kg、6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しており、重量物の搬送において信頼性の高いソリューションを提供します。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系ハウジングにより優れた耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しており、直径250mmの設計となっています。全高290mmのコンパクトな構造でありながら、静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い負荷能力を有します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適した高性能キャスターです。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪本体には重量系ポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を保証します。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されています。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を提供します。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能については、動荷重が速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される産業分野において信頼性の高い性能を発揮します。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたスチール、超重量系材料を使用し、過酷な使用環境に対応します。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は164mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時300kg、6km/h時560kg、静荷重は600kgの高い耐荷重性能を誇ります。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される用途に対応します。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施されており、床面への優しい接触と優れたグリップ性能を提供します。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転と長寿命を確保しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgまで対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されています。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイールは直径200mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、静的荷重900kg、動的荷重は速度4km/h時に450kg、速度6km/h時に360kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、重量物の搬送が求められる幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート式の取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造により、過酷な使用環境での耐久性を確保しています。車輪本体はポリアミド製の重量系仕様で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングにより滑らかな回転を実現します。車輪直径は125mm、全高は164mmのコンパクト設計です。動荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgまで対応し、静荷重は1400kgの高い耐荷重性能を誇ります。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、重量物の搬送が求められる幅広い産業分野での使用に最適化されています。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート式の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪本体にはポリアミド、重量系材料を採用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成されており、プレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されており、重量物の搬送や精密な位置決めが求められる産業分野で高い性能を発揮します。
Frequently Asked Questions
固定式キャスターの利点
固定キャスターは、安定した正確な動きを実現するように設計されているため、長距離の直線輸送に最適です。剛性の高い構造により、横方向の剛性が抜群です。2つの回転キャスターと組み合わせると、制御されながらも操作しやすい動きが可能になり、方向性と柔軟性の両方を確保できます。
TENTE固定式キャスターにはさまざまな利点があります。
直線運動 — 固定キャスターにより、不必要な旋回をすることなく、まっすぐな経路を安定して正確に移動できます。そのため、安全で予測可能な動きを必要とする用途に最適です。
高い安定性—剛性の高い設計により、スイベルキャスターと比較して優れた横方向の安定性が得られます。この安定性により、特に重い負荷がかかった場合に、転倒やドリフトのリスクが軽減されます。
制御された操縦性 — 回転式キャスターと組み合わせると、ガイド付きでありながら柔軟な動きが可能になります。
より高い耐荷重—可動部品が少ないため、同様の回転キャスターと比較してより大きな負荷を処理できます。
固定式キャスターの種類
固定キャスターには、重い産業負荷の処理から小型機器のスムーズな移動まで、さまざまな用途に合わせて幅広い設計が用意されています。各タイプは独自の利点を提供するように設計されており、特定のニーズに合わせて安定性、制御、耐久性の適切なバランスを確保します。以下は、最も一般的なタイプの固定キャスターとその利点の一部です。
ヘビーデューティー固定キャスター
これらのキャスターは要求の厳しい用途向けに作られており、高い負荷容量と優れた耐久性を備えています。産業環境に最適で、重機、機器、または大型商品の安全で安定した輸送を保証します。TENTEヘビーデューティー固定キャスターは、最大荷重15.000kgまでご利用いただけます。
小型固定キャスター
コンパクトでありながら効率的な小型の固定式キャスターは、軽量の機器や家具に最適です。目立たないデザインにより、スムーズな動きを損なうことなく、スペースに敏感な用途に最適です。当社最小サイズの固定式キャスターCompactaは、全高13.5 mmでご用意しています。
固定式ゴムキャスター
固定式ゴムキャスターは、固定設計の安定性とゴム製ホイールの滑らかで静かな性能を兼ね備えています。ラバートレッドは優れた衝撃吸収性を提供し、騒音を低減し、敏感な床面を損傷から保護します
ブレーキ付き固定キャスター
より型にはまらないがしばしば選択を求められるのは、ブレーキ付きの固定キャスターです。安全性と制御性を高めるため、これらのキャスターは固定ホイールの直進安定性と安全なブレーキを組み合わせています。固定式キャスターは主に、さまざまなロック機構を備えたスイベルキャスターと組み合わされるため、固定式キャスターにロック機構を追加する必要はほとんどありません。ブレーキ付きの固定キャスターは、静止しているときに動かないようにする必要がある用途に特に適しています。
固定キャスターは、さまざまな業界で安定した信頼性の高い輸送を保証するため、さまざまな用途で不可欠です。医療分野では、滅菌カート、クリーンルームカート、ランドリートロリーなどの機器によく使用され、ガイド付きの安定した輸送が不可欠です。産業環境では、固定式キャスターが重機、フォークリフト、自動シャトルシステム、および作業場設備をサポートし、直線ルートでの耐久性と安全性の高い輸送を可能にします。安定性と精度が等しく重要なオフィスチェア、ロールケージ、ショッピングカート、ケータリングカート、旅行用品など、家具やモバイルアプリケーションでも使用されています。セグメントに関係なく、固定式キャスターは堅牢な構造と信頼性の高い性能を兼ね備え、幅広いモビリティニーズを満たします。