メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回スイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは直径50mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。全高は56mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgを誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、優れた機動性と耐久性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
EAN
4031582335729
S4材質番号
990074401
Core attributes
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
56 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.07 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
8 mm
Housing
クローム
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
旋回径
124 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
62 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
10 mm
直径
50 mm
ボディ幅
10 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
トラフィックグレーA (RAL7042)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
取付プレート
P10-40x17 / 8

このU字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能な取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造でありながら優れた耐荷重性能を実現しています。プレート寸法は長さ40mm、幅17mmで確実な固定を可能とし、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの負荷容量を持ちます。重量0.04kgの軽量設計により、様々な産業用途での使用に適した実用的なキャスターアクセサリーです。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
取付プレート
P11-40x17 / 8

このL字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造を持ちます。プレート寸法は長さ40mm、幅17mmで確実な固定を実現し、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの優れた耐荷重性能を提供します。L字型プレート構造により安定した取付けが可能で、産業用途から軽作業用途まで幅広いキャスターシステムに対応する信頼性の高いアクセサリーです。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
取付プレート
P11-40x25 / 8

このL字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造を持ちます。プレート寸法は長さ40mm、幅25mmで確実な固定を実現し、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの優れた耐荷重性能を備えています。L字型プレート構造により安定した取付けが可能で、産業用途から軽作業用途まで幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターアクセサリーです。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
取付プレート
P11-40x27 / 8

このL字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造を持ちます。取付プレートの寸法は長さ40mm、幅27mmで、安定した固定を実現します。動的荷重容量は3km/hの速度において40kg、静的荷重容量は80kgを支持可能で、産業用途や軽量から中重量の移動機器に適用できます。精密な寸法設計により、限られたスペースでも確実な取付けが可能な実用的なキャスターアクセサリーです。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
シャフト
S70-10x10 / 8

このアクセサリーは、キャスター用の六角ナット付きネジ付きステム(上部)として設計された専用部品です。全高6mmのコンパクトな構造により、限られたスペースでの取り付けが可能で、重量は0.02kgと軽量設計を実現しています。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、産業用途から軽作業用途まで幅広い用途に対応します。六角ナット機構により確実な固定が可能で、上部取り付け仕様によりメンテナンス性にも優れた設計となっています。

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
アクセサリー
シャフト
R10-8x28 / 8

このネジ付きステム型アクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、全高3.5mmのコンパクトな構造で重量わずか0.02kgを実現しています。動的荷重容量は時速3km/hでの使用時に40kgまで対応し、静的荷重容量は80kgまでの負荷に耐える堅牢な設計となっており、産業用途から軽作業用途まで幅広い応用が可能で、既存のキャスターシステムの機能性と耐久性を向上させる重要な構成要素です。

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg