メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Delta centralは、ホイールブレーキ付き自在キャスターで、センターロック付きプレートを装備しています。ハウジングはスチール製の重量系構造で、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの設計となっています。全高は225mmです。荷重性能は、静荷重1100kg、動荷重は4km/h時に550kg、6km/h時に440kgに対応します。自動車OEM、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Artikelnummer
3645ITP160P67 OH225 soft cv
EAN
4031582366501
S4 Materialnummer
990835383
Core attributes
Gehäusetyp
ホイールブレーキ付き自在キャスター
Gesamtbreite
94 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
440 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Bauhöhe
225 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3.89 kg
Produktname
Delta central
Norm
EN12532 - 輸送機器
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
センターロック付きプレート
Plattenloch Durchmesser
13 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
77.5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
142 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
青色被膜保護
Gabelform
幅広い、強化版
Material
スチール、重量系
Schwenklager
精密ボールベアリング
Dom Durchmesser
94 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 ショアA
Härte der Lauffläche (D)
42 ショアD
Material des Radkörpers
アルミニウム
Material der Lauffläche
ポリウレタン、鋳造
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
スレッドガードなし
Achse
ナットでネジ止め
Lager
精密ボールベアリング
Radfarbe
トラフィックグレーA (RAL7042)
special-features-image
特別な機能