メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Forma ホイールブレーキ付き自在キャスターは、六角ソケット付きサークリップステムを採用した高性能キャスターです。ハウジングは亜鉛鋳造/アルミニウム製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径150mmで、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は164mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで135kgの負荷容量を実現し、産業用途における確実な移動と制動性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
6945UFP150B33-18,7 grey
EAN
4031582476521
Core attributes
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
135 kg
取付高
164 mm
温度範囲(最大)
120 °C
温度範囲(最小)
-18 °C
製品名
Forma
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
六角ソケット付きサークリップステム
ボルト径
19 mm
Housing
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
亜鉛鋳造/アルミニウム
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
オフセット
57 mm
旋回半径
137 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
60 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
18 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品