トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha
EAN:
4031582305210
商品番号:
3477PIO080P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は80mm、全高は108mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重70kg(速度4km/h時)、静荷重140kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド