トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
EAN:
4031582343250
商品番号:
2477YGO075R47-36-40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー角型フィッティングを採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー角型フィッティングを採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン導電性ボディ材とプレーンベアリングを使用し、熱可塑性ゴム導電性トレッド材を採用、直径75mmです。全高は103mmで、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能