トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
EAN:
4031582326710
商品番号:
2477PJP075R47-24-27
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径75mmの仕様となっています。全高は103mmで設計されています。荷重性能は動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。