トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
EAN:
4031582361995
商品番号:
2477PIP075P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径75mm...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴムのノンマーキングトレッドを装着し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は100mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで60kg、静荷重が120kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール